Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 12-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC M42C-M41C-3A-325-PX0C25-100 | BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-100 | |
|
111,28 EUR
Prezzo di listino
|
111,28 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 12-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 12-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 12 | 12 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD