Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi sensore schermati
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR schermato nero, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
| BCC M314-0000-10-014-PS0434-200 | BCC M324-0000-10-014-PS0434-200 | |
|
72,68 EUR
Prezzo di listino
|
72,68 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR schermato nero, 20 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 20 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD