Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
4
Sezione di collegamento
0.14...0.75 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M474-0000-2A-000-41X475-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X450-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | |
|
18,21 EUR
Prezzo di listino
|
5,27 EUR
Prezzo di listino
|
5,27 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 4 | 4 | 4 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fissaggio trefoli | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Omologazione / conformità |
CE cURus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cURus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD