Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per saldatura ad alte prestazioni
Collegamento 1
M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 0.3 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...130 °C
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
| BCC W323-W313-30-300-BW8334-003 | BCC W323-W313-30-602-BW8334-003 | BCC W323-W313-30-602-BW8334-006 | |
|
25,32 EUR
Prezzo di listino
|
29,92 EUR
Prezzo di listino
|
31,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 0.3 m | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 0.3 m | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 0.6 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | LED giallo |
È supportato solo il download del modello CAD