Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Collegamento 2
M23x1-Male, straight, 12-pin
Cavo
PUR Shielded black, 0.5 m
Numero dei conduttori
12
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-M67C-3F-727-PS0C08-005-C009 | BCC M41C-M67H-3F-744-PS0C08-005-C009 | |
|
-
Prezzo di listino
|
214,43 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded | M12x1-Presa, diritto, 12-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M23x1-Male, straight, 12-pin | M23x1-Connettore, diritto, 17-poli |
| Cavo | PUR Shielded black, 0.5 m | PUR schermato nero, 0.5 m |
| Numero dei conduttori | 12 | 12 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Grado di protezione | IP68/IP67 | IP68/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD