Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR Shielded Green, 11.00 m, Drag chain compatible
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternativa consigliata
BCC0JEP
Prolunghe
BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-110
Disponibilità
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
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-110 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-110 | BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-100 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
86,08 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
81,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | PUR Shielded Green, 11.00 m, Drag chain compatible | PUR schermato verde, 11 m, adatto per catene portacavi | PUR Shielded Green, 10.00 m, Drag chain compatible | PUR schermato verde, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 4.0 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD