Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 17 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternativa consigliata
BCC0JFK
Prolunghe
BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-170
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-170 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-170 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-200-C009 | |
|
-
Prezzo di listino
|
112,65 EUR
Prezzo di listino
|
147,14 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | PUR schermato verde, 17 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 17 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 20 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
È supportato solo il download del modello CAD