Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II, III
I
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
TPE resistente alle scintille di saldatura giallo, 0.3 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
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
| BCC W414-W415-W415-U2090-003 | BCC W414-W415-W415-U2090-006 | BCC W414-W425-W425-U2090-003 | |
|
98,22 EUR
Prezzo di listino
|
101,22 EUR
Prezzo di listino
|
98,22 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cavo | TPE resistente alle scintille di saldatura giallo, 0.3 m, adatto per catene portacavi | TPE resistente alle scintille di saldatura giallo, 0.6 m, adatto per catene portacavi | TPE resistente alle scintille di saldatura giallo, 0.3 m, adatto per catene portacavi |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| Grado di protezione | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD