Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di saldatura
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC M314-M414-3E-304-PW0434-003 | BCC M324-M414-3E-606-PW0434-003 | BCC M314-M414-3E-304-PW0434-008 | |
|
14,20 EUR
Prezzo di listino
|
18,80 EUR
Prezzo di listino
|
15,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.8 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde / no | - |
| Indicatore di funzione | - | sì/no | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - |
È supportato solo il download del modello CAD