Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di sicurezza standard AIDA
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A
Cavo
PUR giallo, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M328-0000-10-069-PX4825-200-C033 | BCC M318-0000-10-069-PX4825-200-C033 | |
|
-
Prezzo di listino
|
85,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Cavo | PUR giallo, 20 m, adatto per catene portacavi | PUR giallo, 20 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD