Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED bianco
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente
Design del prodotto
2.00 m, PUR, M12x1, Presa
3.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
7.50 m, PUR, M12x1, Presa
10.00 m, PUR, M12x1, Presa
15.00 m, PUR, M12x1, Presa
20.00 m, PUR, M12x1, Presa
25.00 m, PUR, M12x1, Presa
30.00 m, PUR, M12x1, Presa
50.00 m, PUR, M12x1, Presa
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
| BCC M425-0000-1A-010-PX0434-075-C021 | BCC M425-0000-1A-010-PX0434-090-C021 | BCC M425-0000-1A-003-PX0434-075 | |
|
26,06 EUR
Prezzo di listino
|
28,60 EUR
Prezzo di listino
|
19,39 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde | - |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED bianco | LED bianco | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | - |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR nero, 7.5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 9 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 7.5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD