Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
II
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per impieghi gravosi
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 2 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC W415-W314-3F-304-MW8434-020 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-020 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-025 | |
|
41,95 EUR
Prezzo di listino
|
16,82 EUR
Prezzo di listino
|
17,66 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 2 m | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2.5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD