Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli
Collegamento 2
A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli
Collegamento 3
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
24 VDC / 24 VAC
Cavo
PUR nero, 0.17 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
0.17 m, PUR
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
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
| BCC VA04-VA04-M415-T4075-1D7 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-002 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-004 | |
|
23,47 EUR
Prezzo di listino
|
23,47 EUR
Prezzo di listino
|
23,83 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli |
| Collegamento 3 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Cavo | PUR nero, 0.17 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.4 m, adatto per catene portacavi |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD