Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: bianco, coppia 3
PIN 2: marrone, coppia 3
PIN 3: verde, coppia 4
PIN 4: giallo, coppia 4
PIN 5: grigio, coppia 2
PIN 6: rosa, coppia 2
PIN 7: blu, coppia 1
PIN 8: rosso, coppia 1
PIN 9: nero, coppia 5
PIN10: viola, coppia 5
PIN11: grigio/rosa, coppia 6
PIN12: rosso/blu, coppia 6
PIN 2: marrone, coppia 3
PIN 3: verde, coppia 4
PIN 4: giallo, coppia 4
PIN 5: grigio, coppia 2
PIN 6: rosa, coppia 2
PIN 7: blu, coppia 1
PIN 8: rosso, coppia 1
PIN 9: nero, coppia 5
PIN10: viola, coppia 5
PIN11: grigio/rosa, coppia 6
PIN12: rosso/blu, coppia 6
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BML
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 12 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD