Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0JEC

BCC A314-A314-30-304-EX44W8-030

Prolunghe

Collegamento 1
7/8"-Female, Straight, 4-pin
Collegamento 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Cavo
TPE Yellow, 3 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
7/8"-Female, Straight, 4-pin
Collegamento 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Cavo
TPE Yellow, 3 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
7.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68/IP67, IP68
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare