Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I , II
PIN 1: giallo
PIN 2: bianco
PIN 3: arancione
PIN 4: blu
PIN 1: giallo
PIN 2: bianco
PIN 3: arancione
PIN 4: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
Profinet
Cavo
TPU schermato verde, 3.5 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Design del prodotto
0.30 m, TPU, M12x1, Connettore
0.60 m, TPU, M12x1, Connettore
1.00 m, TPU, M12x1, Connettore
1.50 m, TPU, M12x1, Connettore
2.00 m, TPU, M12x1, Connettore
3.00 m, TPU, M12x1, Connettore
3.50 m, TPU, M12x1, Connettore
4.00 m, TPU, M12x1, Connettore
4.50 m, TPU, M12x1, Connettore
5.00 m, TPU, M12x1, Connettore
6.00 m, TPU, M12x1, Connettore
11.00 m, TPU, M12x1, Connettore
12.00 m, TPU, M12x1, Connettore
13.00 m, TPU, M12x1, Connettore
17.00 m, TPU, M12x1, Connettore
19.00 m, TPU, M12x1, Connettore
22.00 m, TPU, M12x1, Connettore
23.00 m, TPU, M12x1, Connettore
25.00 m, TPU, M12x1, Connettore
30.00 m, TPU, M12x1, Connettore
35.00 m, TPU, M12x1, Connettore
55 m, TPU, M12x1, Connettore
65 m, TPU, M12x1, Connettore
70.00 m, TPU, M12x1, Connettore
90.00 m, TPU, M12x1, Connettore
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
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-035 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-040 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-045 | |
|
52,87 EUR
Prezzo di listino
|
55,08 EUR
Prezzo di listino
|
57,30 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | TPU schermato verde, 3.5 m, adatto per catene portacavi | TPU schermato verde, 4 m, adatto per catene portacavi | TPU schermato verde, 4.5 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | verde | verde | verde |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD