Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 1.5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Design del prodotto
1.50 m, PUR, 7/8", Presa
2.00 m, PUR, 7/8", Presa
3.00 m, PUR, 7/8", Presa
4.00 m, PUR, 7/8", Presa
5.00 m, PUR, 7/8", Presa
6.00 m, PUR, 7/8", Presa
10.00 m, PUR, 7/8", Presa
12.00 m, PUR, 7/8", Presa
13.00 m, PUR, 7/8", Presa
15.00 m, PUR, 7/8", Presa
20.00 m, PUR, 7/8", Presa
25.00 m, PUR, 7/8", Presa
30.00 m, PUR, 7/8", Presa
35.00 m, PUR, 7/8", Presa
40.00 m, PUR, 7/8", Presa
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
| BCC A314-0000-10-003-PX04A5-015 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-020 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-030 | |
|
30,60 EUR
Prezzo di listino
|
34,83 EUR
Prezzo di listino
|
43,28 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa da 7/8", diritta, a 4 poli | Presa da 7/8", diritta, a 4 poli | Presa da 7/8", diritta, a 4 poli |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR nero, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD