Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0JHH

BCC A314-0000-10-003-PX04A5-060

Cavi di alimentazione

Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
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
Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...80 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
10.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68
Guaina di protezione cavo, colore
nero
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare