Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Design del prodotto
1.50 m, PUR, M8x1, Presa
2.00 m, PUR, M8x1, Presa
3.00 m, PUR, M8x1, Presa
5.00 m, PUR, M8x1, Presa
5.00 m, PUR, M8x1, Presa
7.50 m, PUR, M8x1, Presa
10.00 m, PUR, M8x1, Presa
15.00 m, PUR, M8x1, Presa
20.00 m, PUR, M8x1, Presa
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
| BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C037 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
15,88 EUR
Prezzo di listino
|
17,92 EUR
Prezzo di listino
|
19,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | LED giallo |
| Uscita di commutazione | - | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
È supportato solo il download del modello CAD