Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I , II
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: non assegnato
PIN 5: non assegnato
PIN 6: verde
PIN 7: non assegnato
PIN 8: non assegnato
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: non assegnato
PIN 5: non assegnato
PIN 6: verde
PIN 7: non assegnato
PIN 8: non assegnato
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi Ethernet/Profinet
Collegamento 1
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu reale, 3 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC E894-E894-90-339-ES64N9-030-C046 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-050-C046 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-030 | |
|
49,34 EUR
Prezzo di listino
|
62,54 EUR
Prezzo di listino
|
49,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | TPE schermato blu reale, 3 m, adatto per catene portacavi | TPE schermato blu reale, 5 m, adatto per catene portacavi | TPE schermato blu, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...80 °C | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Guaina di protezione cavo, colore | blu reale | blu reale | blu turchese |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | - | -40...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD