Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
I
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Design del prodotto
0.30 m, PUR, M12x1, Presa
0.30 m, PUR, M12x1, Presa
0.60 m, PUR, M12x1, Presa
1.00 m, PUR, M12x1, Presa
1.50 m, PUR, M12x1, Presa
2.00 m, PUR, M12x1, Presa
3.00 m, PUR, M12x1, Presa
4.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
6.00 m, PUR, M12x1, Presa
7.50 m, PUR, M12x1, Presa
10.00 m, PUR, M12x1, Presa
15.00 m, PUR, M12x1, Presa
20.00 m, PUR, M12x1, Presa
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003-C047 | BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-003 | |
|
14,20 EUR
Prezzo di listino
|
14,20 EUR
Prezzo di listino
|
16,90 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD