Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi Ethernet/Profinet
Collegamento 1
M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 1.5 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-015 | BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-020 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-015 | |
|
44,01 EUR
Prezzo di listino
|
46,22 EUR
Prezzo di listino
|
44,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | PUR schermato verde, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 1.5 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD