Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0JTA

BCC C3B4-0000-10-003-YX84A5-020-C009

Cavi per alimenti e bevande

Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
TPE-V grigio, 2 m
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
Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
TPE-V grigio, 2 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...105 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
10.0 A
Grado di protezione
IP69K
Omologazione / conformità
CE
Ecolab
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare