Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi sensore schermati
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | BCC M415-M414-3A-708-PS0334-010 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-006 | |
|
42,72 EUR
Prezzo di listino
|
38,48 EUR
Prezzo di listino
|
36,77 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR schermato nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 1 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD