Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0JUF

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-200-C009

Cavi per alimenti e bevande

Special characteristics
Washdown
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica D
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 20 m, adatto per catene portacavi
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
Special characteristics
Washdown
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica D
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...60 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 0 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.5 A
Grado di protezione
IP67, IP69K
Guaina di protezione cavo, colore
verde
Omologazione / conformità
CE
Ecolab
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare