Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per alimenti e bevande
Special characteristics
Washdown
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 20 m, adatto per catene portacavi
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
| BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-200-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-006-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-020-C009 | |
|
150,47 EUR
Prezzo di listino
|
64,55 EUR
Prezzo di listino
|
70,75 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | PUR schermato verde, 20 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD