Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per alimenti e bevande
Special characteristics
Washdown
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 10 m, adatto per catene portacavi
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
| BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-100-C009 | BCC M414-M414-3D-331-PS54N2-100 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-100 | |
|
102,85 EUR
Prezzo di listino
|
81,65 EUR
Prezzo di listino
|
81,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | PUR schermato verde, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD