Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Cavo
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-020 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-020 | BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
66,19 EUR
Prezzo di listino
|
89,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, L-codificato |
| Cavo | PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR grigio, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado di protezione | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD