Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0K32

BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-150

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Cavo
PUR grigio, 15 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Cavo
PUR grigio, 15 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...90 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
16.0 A
Grado di protezione
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare