Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0K3H

BCC M415-0000-1L-017-PX85A5-020

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica L
Cavo
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
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
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica L
Cavo
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...90 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
16.0 A
Grado di protezione
IP65, IP67, IP69K
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare