Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0K74

BCC Z031-M413-O0A-729-TH93T2-100

Amplificatore di segnale

Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Collegamento
Connettore LEMO-Connettore speciale, 1-poli, 10 m, PTFE
Temperatura ambiente
0...230 °C
Grado di protezione
IP50
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
10...30 VDC
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Collegamento
Connettore LEMO-Connettore speciale, 1-poli, 10 m, PTFE
Temperatura ambiente
0...230 °C
Grado di protezione
IP50
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-40-92
ECLASS 13.0
27-27-40-92
ECLASS 14.0
27-27-40-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC003015
ETIM 5.0
EC003015
ETIM 6.0
EC003015
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-92
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare