Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica S
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
4
Sezione di collegamento
1.50 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
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
| BCC M444-0000-1S-000-61X4A5-000 | BCC M434-0000-1S-000-61X4A5-000 | |
|
21,68 EUR
Prezzo di listino
|
21,68 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica S | Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica S |
|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 4 | 4 |
| Sezione di collegamento | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Fissaggio trefoli | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE UKCA cURus |
CE WEEE UKCA cURus |
È supportato solo il download del modello CAD