Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per saldatura ad alte prestazioni
Collegamento 1
M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Cavo
FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m
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
| BCC W323-W313-30-602-TW0334-003 | BCC W313-W313-30-300-TW0334-003 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-010 | |
|
37,19 EUR
Prezzo di listino
|
32,59 EUR
Prezzo di listino
|
43,18 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | - | LED verde / no |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | - | LED giallo |
| Cavo | FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m | FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m | FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 1 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD