Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Cavo
TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 1 m
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
| BCC W323-W413-3E-602-BW8334-010 | BCC W323-W413-3E-602-BW8334-006 | BCC W323-W413-3E-602-BW8334-003 | |
|
34,08 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Cavo | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 1 m | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 0.6 m | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 0.3 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD