Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0KE0

BCC VA04-M313-30-682-VX8350-010

Prolunghe

Collegamento 1
A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 3-poli
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore di funzione
LED giallo/no
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PVC grigio, 1 m
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
A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 3-poli
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore di funzione
LED giallo/no
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PVC grigio, 1 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
24 VDC / 24 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67/IP67, IP69K
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare