Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
B, ind. 0°-Presa, ad angolo, 3-poli
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Indicatore di funzione
LED giallo/no
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC VB43-M314-30-682-PX0350-010 | BCC VB43-0000-10-055-PX0350-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
11,02 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | B, ind. 0°-Presa, ad angolo, 3-poli | - |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | - |
| Indicatore di funzione | LED giallo/no | LED giallo |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore | Diodo soppressore |
| Cavo | PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67, IP69K | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Collegamento | - | B, connettore valvola ind.-0°, ad angolo, a 3 poli |
| Sezione dei conduttori | - | 0.50 mm² |
È supportato solo il download del modello CAD