Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 3 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...120 °C
Design del prodotto
3.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
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
| BCC M415-M413-3A-300-PH0334-030 | BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050 | BCC M415-M413-3A-300-PX0334-030 | |
|
20,37 EUR
Prezzo di listino
|
25,06 EUR
Prezzo di listino
|
16,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 3 m | PUR nero, 5 m | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...120 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | - | -25...90 °C |
È supportato solo il download del modello CAD