Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Collegamento 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Cavo
TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible
Cavo, avvertenza
Ethernet
Numero dei conduttori
4
Alternativa consigliata
BCC0J6F
Prolunghe
BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150-C046
Disponibilità
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
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-150 | |
|
-
Prezzo di listino
|
132,45 EUR
Prezzo di listino
|
65,23 EUR
Prezzo di listino
|
65,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Cavo | TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible | TPE schermato blu reale, 15 m, adatto per catene portacavi | TPE blu turchese, 15 m, adatto per catene portacavi | TPE blu turchese, 15 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Interfaccia | - | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
È supportato solo il download del modello CAD