Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: rosa
PIN 2: marrone
PIN 3: non assegnato
PIN 4: giallo
PIN 5: grigio
PIN 6: bianco
PIN 7: blu
PIN 8: non assegnato
PIN 1: rosa
PIN 2: marrone
PIN 3: non assegnato
PIN 4: giallo
PIN 5: grigio
PIN 6: bianco
PIN 7: blu
PIN 8: non assegnato
II
PIN 1: rosa
PIN 2: non assegnato
PIN 3: bianco
PIN 4: non assegnato
PIN 5: giallo
PIN 6: grigio
PIN 7: marrone
PIN 8: blu
PIN 1: rosa
PIN 2: non assegnato
PIN 3: bianco
PIN 4: non assegnato
PIN 5: giallo
PIN 6: grigio
PIN 7: marrone
PIN 8: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Design del prodotto
0.30 m, PUR, M12x1, Presa
2.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
10.00 m, PUR, M12x1, Presa
15 m, PUR, M12x1, Presa
20.00 m, PUR, M12x1, Presa
25 m, PUR, M12x1, Presa
30 m, PUR, M12x1, Presa
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
| BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M428-3A-351-PS0825-050 | |
|
81,17 EUR
Prezzo di listino
|
80,81 EUR
Prezzo di listino
|
80,81 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 8-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD