Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: nero
PIN 2: marrone
PIN 3: rosso
PIN 4: arancione
PIN 5: giallo
PIN 6: verde
PIN 7: blu
PIN 8: viola
PIN 9: grigio
PIN10: bianco
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
PIN 2: marrone
PIN 3: rosso
PIN 4: arancione
PIN 5: giallo
PIN 6: verde
PIN 7: blu
PIN 8: viola
PIN 9: grigio
PIN10: bianco
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Hirose 10A-10P-12S-Presa, diritto, 12-poli
Cavo
PVC schermato nero, 5 m
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
24 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-30...80 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD