Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di saldatura
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 1 m, adatto per catene portacavi
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
| BCC M313-M313-30-602-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-300-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-602-PW3334-003 | |
|
19,04 EUR
Prezzo di listino
|
14,44 EUR
Prezzo di listino
|
17,44 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | - | LED verde / no |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | - | LED giallo |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 1 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 1 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 0.3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD