Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
I
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: verde
PIN 5: bianco
PIN 6: marrone
PIN 7: bianco
PIN 8: blu
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: verde
PIN 5: bianco
PIN 6: marrone
PIN 7: bianco
PIN 8: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi Ethernet/Profinet
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato verde, 3 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-030 | BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-050 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-030 | |
|
72,96 EUR
Prezzo di listino
|
85,14 EUR
Prezzo di listino
|
75,15 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | PUR schermato verde, 3 m | PUR schermato verde, 5 m | PUR schermato blu turchese, 3 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | verde | verde | blu turchese |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD