Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: giallo
PIN 2: bianco
PIN 3: arancione
PIN 4: blu
PIN 2: bianco
PIN 3: arancione
PIN 4: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Connettore M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica D
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
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
| BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-020-C028 | BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-030 | BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-020-C028 | |
|
29,07 EUR
Prezzo di listino
|
31,97 EUR
Prezzo di listino
|
29,07 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica D | Connettore M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica D | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica D |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | PUR schermato verde, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | verde | verde | verde |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD