Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0KT5

BCC M418-M414-M414-U3101-100/002

Distributori a Y

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Cavo
PUR
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
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Cavo
PUR
Corrente nominale (40 °C)
2.0 A
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...80 °C
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare