Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0KWZ

BCC M558-D279-A0-707-PS0825-100

Prolunghe

Collegamento 1
M16x0,75-Presa, diritto, 8-poli
Collegamento 2
D-Sub-Connettore, diritto, 9-poli
Cavo
PUR schermato nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
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
M16x0,75-Presa, diritto, 8-poli
Collegamento 2
D-Sub-Connettore, diritto, 9-poli
Cavo
PUR schermato nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...90 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
5.0 A
Grado di protezione
IP67/IP20
Omologazione / conformità
CE
WEEE
UKCA
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare