Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: giallo
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: non assegnato
PIN 5: non assegnato
PIN 6: blu
PIN 7: non assegnato
PIN 8: non assegnato
PIN 1: giallo
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: non assegnato
PIN 5: non assegnato
PIN 6: blu
PIN 7: non assegnato
PIN 8: non assegnato
I
PIN 1: giallo
PIN 2: bianco
PIN 3: arancione
PIN 4: blu
PIN 1: giallo
PIN 2: bianco
PIN 3: arancione
PIN 4: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
Profinet
Cavo
TPU schermato verde, 4.5 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Design del prodotto
0.60 m, TPU, M12x1, Connettore
2.00 m, TPU, M12x1, Connettore
2.50 m, TPU, M12x1, Connettore
3.00 m, TPU, M12x1, Connettore
3.50 m, TPU, M12x1, Connettore
4.50 m, TPU, M12x1, Connettore
5.00 m, TPU, M12x1, Connettore
6.00 m, TPU, M12x1, Connettore
7.00 m, TPU, M12x1, Connettore
10.00 m, TPU, M12x1, Connettore
11.00 m, TPU, M12x1, Connettore
13.00 m, TPU, M12x1, Connettore
14.00 m, TPU, M12x1, Connettore
15.00 m, TPU, M12x1, Connettore
16.00 m, TPU, M12x1, Connettore
19.00 m, TPU, M12x1, Connettore
20.00 m, TPU, M12x1, Connettore
21.00 m, TPU, M12x1, Connettore
22.00 m, TPU, M12x1, Connettore
23.00 m, TPU, M12x1, Connettore
24.00 m, TPU, M12x1, Connettore
30.00 m, TPU, M12x1, Connettore
40.00 m, TPU, M12x1, Connettore
50.00 m, TPU, M12x1, Connettore
65.0 m, TPU, M12x1, Connettore
75.0 m, TPU, M12x1, Connettore
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-050 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-060 | |
|
71,23 EUR
Prezzo di listino
|
73,44 EUR
Prezzo di listino
|
77,86 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | TPU schermato verde, 4.5 m, adatto per catene portacavi | TPU schermato verde, 5 m, adatto per catene portacavi | TPU schermato verde, 6 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Guaina di protezione cavo, colore | verde | verde | verde |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD