Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: giallo
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: non assegnato
PIN 5: non assegnato
PIN 6: blu
PIN 7: non assegnato
PIN 8: non assegnato
PIN 1: giallo
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: non assegnato
PIN 5: non assegnato
PIN 6: blu
PIN 7: non assegnato
PIN 8: non assegnato
I
PIN 1: giallo
PIN 2: bianco
PIN 3: arancione
PIN 4: blu
PIN 1: giallo
PIN 2: bianco
PIN 3: arancione
PIN 4: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi Ethernet/Profinet
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
Profinet
Cavo
TPU schermato verde, 12 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-120 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-130 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-140 | |
|
104,44 EUR
Prezzo di listino
|
108,87 EUR
Prezzo di listino
|
113,30 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | TPU schermato verde, 12 m, adatto per catene portacavi | TPU schermato verde, 13 m, adatto per catene portacavi | TPU schermato verde, 14 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Guaina di protezione cavo, colore | verde | verde | verde |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD