Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
USB-A-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
PVC schermato nero, 2.8 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
| BCC M415-U024-8F-725-VS04T4-028 | BCC M415-U024-8F-724-VS04T4-048 | |
|
41,93 EUR
Prezzo di listino
|
41,93 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | USB-A-Connettore, diritto, 4-poli | USB-A-Connettore, diritto, 4-poli |
| Cavo | PVC schermato nero, 2.8 m | PVC schermato nero, 4.8 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VAC | 30 VAC |
| Grado di protezione | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD