Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: rosa
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: rosa
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento
Connettore M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica L
Cavo
PUR grigio, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
| BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC S425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-020 | |
|
41,77 EUR
Prezzo di listino
|
53,22 EUR
Prezzo di listino
|
41,77 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica L | Connettore M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica L | Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica L |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR grigio, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado di protezione | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | grigio | grigio | grigio |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD