Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0L3Y

BCC M418-Z035-AF-745-PS56NC-100

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 10-poli
Cavo
PUR schermato verde, 10 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5
Numero dei conduttori
6
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
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 10-poli
Cavo
PUR schermato verde, 10 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5
Numero dei conduttori
6
Temperatura cavo, posa fissa
-20...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...60 °C
Grado di protezione
IP20
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare